Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells Dehnungsmessstreifen aus metallischer Folie können Druckwerten standhalten, die mikromechanische oder Silizium-Druckaufnehmer zerstören würden. Die Druckmessumformer von Honeywell sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität der Messung ankommt. Alle unsere Druckprodukte sind besonders flexibel, um an die einmaligen Anforderungen und Umgebungen unserer Kunden angepasst werden zu können.

Eine Vielzahl von Standardoptionen steht zur Verfügung, einschließlich der herkömmlichen, herausnehmbaren Druckadapter für Reinigungszwecke, alternativer Druckanschlüsse, interner Verstärkeroptionen und elektrischer Anschlüsse. Bestimmte Modelle verfügen zudem über Eigensicherheitsoptionen für den Einsatz in Ex-Bereichen.

Eigenschaften

  • Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
  • Differentialdrucksensoren im Nass/Nass-Modell
  • Messung von 0,5 psid bis 60000 psid mit einer Genauigkeit von 0,1 %, 0,25 %
  • Eigensicherheitsoption verfügbar
  • Stark konfigurierbar, um Ihre Anforderungen zu erfüllen; individuelle Optionen verfügbar
Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse - Honeywell


Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB