Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Model A-105a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-105a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. Der Vorteil dieser Konstruktionsart liegt darin, dass die dünne Membran und die schweren Seitenwände aus einem Stück Edelstahl bestehen. This unitized diaphragm is rug­ged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures.

Die verfügbaren Druckbereiche reichen von 500 psig bis 10000 psig. Diese Modelle eignen sich zur Verwendung in Umgebungen mit korrosiven Fluiden. Model A-105a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.

Eigenschaften

  • 500 psig bis 10000 psig
  • Bündige Membran
  • Kein Totvolumen
  • Fully welded construction
  • Edelstahl
  • 7/16-20UNF or M12x1.75 mounting threads with an o-ring seal
Druckmessumformer des -Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105A Datenblatt Englisch 215 KB
Überwachung des Niveaus des Meeresbodens bei der Ölförderung Anwendungshinweise Englisch 708 KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Current Two-Wire Amplifer Technische Informationen Englisch 130 KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer Technische Informationen Englisch 136 KB
Modell A-105a, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 148 KB
Modell A-105a, Frontansicht Foto Englisch 39 KB
Modell A-105a, Ansicht von unten Foto Englisch 45 KB
Model A-105a Top View Foto Englisch 68 KB
Model A-105a Top Angle View Foto Englisch 56 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB