Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Subminiature Model 355 gage pressure transducer is a rugged, one-piece, 17-4 PH Stainless Steel unit which features a flush diaphragm design, making it ideal for operations which involve the spraying or application of sealants, paints, coatings or other congealable media which can clog conventional pressure ports. The internal­ly amplified Model 355 accepts input voltage from 9 Vdc to 32 Vdc and delivers a high level 4 mA to 20 mA or 0 V to 5 V output. The Model 355 is all welded and hermetically sealed for reliable performance in corrosive environments.

Eigenschaften

  • 0 psig to 500 psig to 0 psig to 5000 psig
  • Bündige Membran
  • High level output
  • Kein Totvolumen
  • Genauigkeit ±0,50 %
  • Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
  • CE-zertifiziert
Druckmessumformer des 355-Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 355 Datenblatt Englisch 169 KB
Modell 355, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Model 355 External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer Technische Informationen Englisch 75 KB
Modell 355, Frontansicht Foto Englisch 101 KB
Modell 355, Ansicht von unten Foto Englisch 114 KB
Modell 355, Draufsicht Foto Englisch 107 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB