Bündige Drucksensoren von Honeywell haben eine minimale Grundfläche, um in die engsten Räume zu passen, und sind in Druckbereichen von 0 psig bis zu 15000 psig verfügbar. Das vereinheitlichte Edelstahldesign mit einer dünnen Membran und starken Seitenwänden aus einem einzigen Stück Edelstahl macht diese Sensoren besonders robust und gleichzeitig dünn genug zum Messen geringer Drücke.
Alle geschweißten elektrischen Steckverbinder sind als integraler Bestandteil des Messumformergehäuses entworfen und werden für Anwendungen empfohlen, bei denen eine raue Behandlung zu erwarten oder ein vollständig verschweißter Messumformer aus Edelstahl erforderlich ist. Diese Sensoren eignen sich zur Verwendung in Umgebungen mit korrosiven Fluiden. Die frontbündige Membran macht die Sensoren auch ideal für Arbeiten, die das Sprühen oder die Anwendung von Dichtmitteln, Farben, Beschichtungen oder anderen erstarrenden Medien umfassen, die sich an herkömmlichen Druckanschlüssen verklumpen können.
Honeywell Drucksensoren sind besonders flexibel und können modifiziert oder kundenspezifisch angepasst werden, um die jeweiligen Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Wenn Sie nicht die richtige Lösung für Ihre Anwendung finden, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne.
Eigenschaften
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105 | Datenblatt | Englisch | 296 KB |
---|---|---|---|
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-105A | Datenblatt | Englisch | 215 KB |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-205 | Datenblatt | Englisch | 256 KB |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell A-205A | Datenblatt | Englisch | 207 KB |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell 355 | Datenblatt | Englisch | 169 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |