Mit der vollständigen Produktlinie für Subminiatur-Druckmessumformer von Honeywell lassen sich Druckbereiche von 100 psi bis 15000 psi genau messen. Diese Subminiatur-Druckmessumformer nur für Gauge besitzen eine hohe natürliche Frequenz und verwenden einen aus 17-4 PH Edelstahl gefertigten Druckaufnehmer mit frontbündiger Membran. Der Temperaturausgleich erfolgt durch den Einsatz temperaturempfindlicher Komponenten, die sich im Inneren des Druckmessumformers befinden. Diese Druckmessumformer besitzen eine kleine elektromagnetische Leiterplatte mit Nullabgleich, die im Anschlussdraht installiert ist (ca. 1 Zoll x 0,087 Zoll stark). Diese Leiterplatte mit Nullabgleich muss nicht die gleiche Temperatur wie die Druckmessumformer aufweisen. Alle Druckmessumformer besitzen vier (4) aktive, geklebte Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brückenanordnung.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Datenblatt zu Druckmessumformer Modell S | Datenblatt | Englisch | 290 KB |
---|---|---|---|
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Model S External Wiring Diagram | Technische Informationen | Englisch | 16 KB |
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF | Technische Informationen | Englisch | 37 KB |
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF | Technische Informationen | Englisch | 30 KB |
Model S Front View | Foto | Englisch | 96 KB |
Pressure Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produkt | Druckbereich | Druckeinheit | Ausgabe | Benetzte Teile/Materialien | Medien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-1542-03G | 200 psi | relativ | 2 mV/V | 17-4 PH Edelstahl | Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten | ||||||||
060-1542-11G | 2000 psi | relativ | 2 mV/V | 17-4 PH Edelstahl | Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten | ||||||||
060-1542-13G | 3000 psi | relativ | 2 mV/V | 17-4 PH Edelstahl | Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten | ||||||||
060-1542-15G | 5000 psi | relativ | 2 mV/V | 17-4 PH Edelstahl | Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten | ||||||||
060-1542-17G | 10000 psi | relativ | 2 mV/V | 17-4 PH Edelstahl | Gase, für benetzte Teile geeignete Flüssigkeiten |