Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet ein vollständiges Produktangebot an leichten Subminiatur-Druckmessumformern in einem kompakten, flachen Design mit niedrigem Profil und frontbündiger Membran für einen Einsatz in extrem beschränkten Räumen mit besonders engen Einsatzbereichen.

Nur Anzeige? Das vereinheitlichte Edelstahldesign mit einer dünnen Membran und starken Seitenwänden aus einem einzigen Stück Edelstahl macht diese Sensoren besonders robust und gleichzeitig dünn genug zum Messen geringer Drücke.

Eigenschaften

  • Subminiatur-Größe, um in außergewöhnlich kleine und enge Räume zu passen
  • Flaches Profil oder bündiges Design
  • 10 psig bis 3000 psig; 100 psi bis zu 20000 psi Bereich
  • mV/V-Ausgang
  • 1 % Genauigkeit
  • CE-zertifiziert
Kompakte Aufputz- und Miniatur-Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink