Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Schleifring-Drehmomentsensoren mit Flansch von Honeywell sind für den Einsatz in vielen allgemeinen Prüf- und Messanwendungen, wie z. B. Antriebsstrangtests, konzipiert und können zur Überwachung von Anlauf-, Betriebs- und Anhaltedrehmomenten eingesetzt werden. Diese robusten Drehmomentsensoren messen Kapazitäten von 2.000 in-lbs (225 Nm) bis 20.000 in-lbs (2250 Nm) und zeichnen sich durch eine kurze Antriebslänge und hohe Steifigkeit für einen erhöhten Frequenzgang aus. Sie brauchen eine spezielle Modifikation oder ein individuelles Design für Ihre besondere Anwendung? Kontaktieren Sie Honeywell, um Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.

Eigenschaften

  • Kapazitätsbereiche von 2.000 in-lbs (225 Nm) bis zu 20.000 in-lbs (2250 Nm)
  • 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese
  • Hohe Steifigkeit für verbesserten Frequenzgang
  • Kurze Antriebslänge
  • Flansche für Spezialanwendungen
Geflanschter Schleifring-Drehmomentaufnehmer


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB