Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell QFFH-9 Reaktionsdrehmomentaufnehmer mit Flansch, 3.000 in-lb bis 24.000 in-lb, 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese, großer Dynamikbereich, hoher Frequenzgang. Modell QFFH-9 Reaktionsdrehmomentaufnehmer mit Flansch ist ausgelegt für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und deren Montageplatten.

Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Die Edelstahlkonstruktion verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Typische Anwendungen umfassen Reifenbremsen, Motor-Drehmomentmesser, Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz und Drallmessung.

Eigenschaften

  • 3.000 bis 24.000 Zoll-lb Kapazität
  • 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Großer Dynamikbereich
  • Hoher Frequenzgang
  • Edelstahl-Design
Modell  Reaktionsdrehmomentaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Flansch-Drehmomentaufnehmer Modell QFFH-9 Datenblatt Englisch 240 KB
Modell QFFH-9, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 1 MB
Modell QFFH-9, Umrisszeichnung, 3.000 in-lb bis 6.000 in-lb Technische Informationen Englisch 92 KB
Modell QFFH-9, Umrisszeichnung, 12.000 in-lb bis 26.000 in-lb Technische Informationen Englisch 105 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell QFFH-9, Frontansicht Englisch 156 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink