Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der geflanschte Reaktionsdrehmomentsensor des Modells 2110-2116 ist ausgelegt für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und Montageplatten. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Die nickelbeschichtete Stahllegierungskonstruktion verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Typische Anwendungen umfassen Reifenbremsen, Motor-Drehmomentmesser, Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz und Drallmessung. 2.000 bis 2.400.000 Zoll-lb Kapazität

Eigenschaften

  • 2000 bis 2400000 Zoll-lb Kapazität
  • 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Hoher Widerstand gegenüber Biegemomenten
  • Niedrige untere Empfindlichkeit durch Wegfall beweglicher Teile
Reaktionsdrehmomentaufnehmer, Modell 2110 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Reaktionsdrehmomentaufnehmer Modelle 2110-2116 Datenblatt Englisch 278 KB
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Modell 2110, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 54 KB
Modell 2110, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 54 KB
Modell 2111, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 187 KB
Modell 2113, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 2 MB
Modell 2114, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 61 KB
Modell 2115, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 177 KB
Modell 2116, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 157 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell 2110, Frontansicht Englisch 121 KB
Modell 2110, Ansicht von unten Englisch 160 KB
Modell 2110, Draufsicht Englisch 170 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 2110 durchsuchen

Produkt Drehmomentbereich Ausgabe Drehmomentart Genauigkeit
2110-2K 2000 Zoll/lb ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2110-5K 5000 Zoll/lb ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2111-10K 10000 Zoll/lb ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2111-20K 20000 Zoll/lb ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2112-100K 100000 Zoll/lb ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2112-50K 50000 Zoll/lb ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %