Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Der kleine geflanschte Reaktionsdrehmomentsensor des Modells 2102 ist ausgelegt für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und Montageplatten. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen, d. h. im sowie gegen den Uhrzeigersinn, und sind für sie kalibriert. Die nickelbeschichtete Stahllegierungskonstruktion verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Typische Anwendungen umfassen Reifenbremsen, Motor-Drehmomentmesser, Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz und Drallmessung. 50 bis 1.000 Zoll-lb Kapazität

Reaktionsdrehmomentaufnehmer Modell 2102 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Reaktionsdrehmomentaufnehmer Modell 2102 Datenblatt Englisch 273 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 2102 durchsuchen

Produkt Drehmomentbereich Ausgabe Drehmomentart Genauigkeit
2102-100 100 Zoll/lb 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2102-1K 1000 Zoll/lb 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2102-200 200 Zoll/lb 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2102-50 50 Zoll/lb 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %
2102-500 500 Zoll/lb 2,5 mV/V (nominal) bei Nennkapazität Reaktionsdrehmomentaufnehmer ±0,15 %

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink