Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der geflanschte Reaktionsdrehmomentsensor von Honeywell ist für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und deren Montageplatten, ausgelegt. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. Jedes Modell nutzt vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Die Aufnehmer bestehen entweder aus Edelstahl oder aus vernickelter Stahllegierung, ohne bewegliche Teile für eine bessere Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen.

Eigenschaften

  • 50 Zoll-lbs (5 Nm) bis zu 2.400.000 Zoll-lbs (271000 Nm) Kapazitäten
  • 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
  • Konstruktion aus Edelstahl oder vernickelter Stahllegierung
  • Keine Wartung von Schleifringen, Lagern oder Bürsten
  • Niedrige untere Empfindlichkeit durch Wegfall beweglicher Teile
  • Großer Dynamikbereich
Geflanschter Reaktionsdrehmomentaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink