Schleifring-Drehmomentaufnehmer
Modell 1248
2.000 Zoll-lb bis 20.000 Zoll-lb Kapazität. 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese. Kurze Antriebslänge. Hohe Steifigkeit für verbesserten Frequenzgang
Modell 1248 Drehmomentsensor für Flanschgetriebe, 20.000 lb-in, 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese, kurze Antriebslänge. Eine Reihe von drehenden Drehschleifring-Drehmomentsensoren mit Flanschantrieb, in erster Linie für eine Vielzahl allgemeiner Prüf- und Messanwendungen wie Antriebsstrangprüfungen konzipiert. Kann zur Überwachung von Anlauf-, Betriebs- und Stillstandsdrehmomenten verwendet werden. Kapazitätsbereich von 2.000 Zoll-lb bis 20.000 Zoll-lb.
Merkmale
- Kapazität von 2.000 Zoll-lb bis 20.000 Zoll-lb
- 0,15 % Nichtlinearität und Hysterese
- Kurze Antriebslänge
- Hohe Steifigkeit für verbesserten Frequenzgang