Inline-Verstärker
DV-05-Serie
Inline-Verstärker mit Hutschienenbefestigung. ±5 V Dreidrahtausgang. Von vorne zugängliche elektrische Verbindungen
Dieser Inline-Verstärker hat Hutschienenbefestigungsblenden mit von vorne zugänglichen elektrischen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Verstärker sind erhältlich für Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer.
Merkmale
- Hutschienenbefestigung
- Nichtverstärkter Aufnehmereingang
- Brückenbasierter Aufnehmereingang
- 0 bis ±5 V Drei-Draht-Ausgang mit 11 VDC bis 28 VDC-Stromversorgung
- 3 VDC- oder 5 VDC-Erregung
- RFI/ESD-geschützt
- CE-zertifiziert