Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Dieser Inline-Verstärker hat Hutschienenbefestigungsblenden mit von vorne zugänglichen elektrischen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Die Verstärker sind für Dehnungsmessstreifen- oder Wechselstrom-Wegaufnehmer mit VDC- oder mA-Ausgängen erhältlich. Sie haben nicht genau das gefunden, was Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte, um Ihre speziellen Anwendungsanforderungen zu besprechen.

Eigenschaften

  • Hutschienenbefestigung
  • Unverstärkter Aufnehmer-Eingang oder Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer-Eingang.
  • Brückenbasierter Aufnehmereingang
  • Dreiadriger Ausgang mit 0 bis ±5 V, 0 bis ±10 V oder 4 mA bis 20 mA
  • RFI/ESD-geschützt
Verstärker mit Hutschienenbefestigung - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB