Hochdruckmessumformer
Modell HP
Hochdruck-Messumformer. 50.000 psi bis 100.000 psi. AE F-250-C Anschluss. 0,5 % Genauigkeit. Benetztes Material aus 465-Edelstahl
The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50.000 psi to 100.000 psi. Sie bestehen aus Edelstahl 465 und sind mit einem speziellen Sicherheits-Blowout-Stopfen im Außengehäuse ausgestattet. Bei einem Bruch des Druckelements ermöglicht dieser Messumformer das allmähliche Ablassen des Überdrucks. Diese Messumformer arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von 54 °C (-65 °F) bis 121 °C (250 °F). Die Temperaturauswirkungen auf die Spanne und den Nullpunkt betragen jeweils 0,005 % und es wird eine Skalenendwertgenauigkeit von 0,5 % erreicht.
Merkmale
- 50.000 psi bis 100.000 psi
- AE F-250-C Anschluss
- 0,5 % Genauigkeit
- Ausgang: 4 mV bis 20 mA, 0 VDC bis 5 VDC, oder 0 VDC bis 10 VDC
- Eigensicherheitsoption verfügbar (nur Option 2N)
- CE-zertifiziert