Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
Modell DS
Digitale Ausgangsdruckwandler. 5 psig/a bis 2500 psig/a. 1200 Hz analoges Ansprechen. 380 Messwerte/zweiter digitaler Ausgang. Genauigkeit von 0,1 %
Das Modell DS bietet die ̶0:smart̶1: Kombination aus mikroprozessorgesteuerter, interner Signalkonditionierung und mikromechanischer Silizium-Drucksensortechnologie, um eine digitale Kommunikation direkt mit Ihrem PC mit überragender Genauigkeit und Stabilität zu ermöglichen. Mit dem <1 ms step response on the analog output and>Mit 300 Messwerten/Sekunde am digitalen Ausgang bietet das Modell DS die erforderliche Geschwindigkeit für dynamische Anwendungen in der Automobil- oder Luftfahrtindustrie. Mit einer komplett geschweißten Konstruktion aus Ha C276/316 Edelstahl ist das Modell DS für raue Umgebungen und Druckmedien geeignet, die mit Ha C276/316 Edelstahl kompatibel sind.
Merkmale
- 0,1 % Gesamtfehlertoleranz (einschließlich Temperatur)
- 1200 Hz analoges Ansprechen
- Überdruck- und Absolutdruckdesign verfügbar
- Ganzgeschweißte Konstruktion aus Edelstahl
- RS-232 oder RS-485 wählbar
- 380 Messwerte/zweiter digitaler Ausgang