Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
Modell DPS
Digitale Ausgangsdruckmessumformer ● 10 psi bis 10K psi oder 1 bar bis 700 bar oder 70 kPa bis 70.000 kPa ● Vollständig temperaturkompensiert und kalibriert ● Gesamtfehlerband: ±2 % FS
Die Drucksensormodelle der DPS-Serie sind robuste, ganzgeschweißte Geräte aus Edelstahl, die in vielen anspruchsvollen, rauen Umgebungen mit einer Vielzahl verschiedener Medien gleichbleibende Leistungen zeigen. Die Kommunikation über das CANopen®-Protokoll ermöglicht Verbindungen über längere Kabelstrecken, vereinfacht die Verfolgung jedes vernetzten Drucksensors durch die Verwendung von Seriennummern und bietet konfigurierbare Aktualisierungsraten zwischen 10 Hz und 250 Hz.
Merkmale
- Druckbereich: 10 psi bis 10.000 psi oder 1 bar bis 700 bar oder 70 kPa bis 70.000 kPa
- 300-Serie, ganzgeschweißt, aus rostfreiem Stahl und Hastelloy®
- Voll temperaturkompensiert und kalibriert
- Genauigkeit: Ͱ4: 30 psi, ±0,25 % FS oder >30 psi, ±0,1 % FS oder ±0,25 % FS
- Gesamtfehlertoleranz: ±2 % FS
- Anschlussoptionen: 5-poliger M12 und 6-poliger Bendix
- Mechanischer Schock: 100 G/11 ms
- Schutzart IP65
- CANbus mit CANopen® Protokoll
- CiA (CAN in Automation) zertifiziert