Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Nass/Nass-Subminiatur-Differentialdruckmessumformer von Honeywell ist eine Subminiatureinheit, die sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Chemie und Atomkraft eignet. Merkmale umfassen eine kleine Größe, einen bidirektionalen Überlastschutz, eine breite Temperaturkompensation und hohe Eigenfrequenzen. Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder individuelle Konfigurationen? Fragen Sie uns nach unseren Möglichkeiten für anwendungsspezifische Konstruktionen.

Eigenschaften

  • Subminiatur-Nass/Nass-Differentialdrucksensor eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Chemie und Atomkraft.
  • Edelstahlkonstruktion in leichtgewichtiger, kompakter Bauweise
  • 0,3% Genauigkeit
  • 5 psid bis 2000 psid
  • Hohe Frequenz
  • Integrierter Unterwasser-Kabelstecker optional erhältlich
Kompakte und Miniatur-Differenzdruckmessumformer - Honeywell


Kompakte und Miniatur-Differenzdruckmessumformer nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB