Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Modell TS von Honeywell ist ein Dehnungsmessstreifen-Simulator für den Einsatz in Kalibrierungs- oder Prüfanzeigen und Signalaufbereitungsverstärkern (Druck, Kraft, Drehmoment oder Gewichtssysteme). Besonders nützlich in der Fehlerbehebung und Prüfung von Systemen mit Dehnungsmessstreifen-Aufnehmer. Das Modell TS simuliert entweder eine 350 Ohm oder eine 5000 Ohm Dehnungsmessstreifenbrücke mit präziser Anpassung für Empfindlichkeiten in fünf Bereichen in 0,5 mV/V bis 10 mV/V. Die Ausgabeeinstellungen erfolgen in 10 % Schritten von 0 bis 100 % aller der oben genannten Bereiche. Kein Batterieaustausch, da die Erregungsspannung über das zu kalibrierende Gerät bereitgestellt wird. Sie brauchen eine besondere Lösung für Ihre Diagnose und Kalibrierung? Contact us to discuss your specific application requirements.

Eigenschaften

  • Bedienerfreundlich
  • Simuliert Aufnehmer-Brücke mit entweder 350 oder 5000 Ohm
  • Robustes, wasserfestes Gehäuse
  • Präzisions-Drahtwiderstände
Diagnose- und Kalibrierungsergebnisse - Honeywell


Diagnose und Kalibrierung nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB