Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s subminiature amplified piezoelectric accelerometers are designed for use in laboratory testing, modal analysis studies, and structural monitoring. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen.

The Model MA23 features a high natural frequency, a high sensitivity, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. These models are usually mounted to the testing structure using beeswax or adhesive and can be supplied with different cable lengths.

Eigenschaften

  • Subminiature size
  • Low profile and light weight
  • IEPE-Ausgang
  • mV/G-Ausgang
Konstantstrom-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Konstantstrom nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink