Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s miniature piezoelectric accelerometers are designed to be used in induatrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells where head room is limited and where a low profile unit is desirable. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen.

Models feature a high natural frequency, a wide frequency range and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Jeder Sensor besteht aus nicht magnetischem Edelstahl, was zu einer geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern führt, mit einem abgedichteten Gehäuse für präzise und zuverlässige Daten und ist zum Einsatz in rauen, industriellen Test- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt. Like what you see but need some special modifications or a completely customized design? Contact Honeywell with your special needs.

Eigenschaften

  • General purpose for industrial, laboratory, and automation applications
  • Miniaturgröße mit flachem Profil für den Einbau in beengten Räumen
  • IEPE-Ausgang
  • mV/G-Ausgang
  • Isolierter AC-Ausgang
  • PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl
Konstantstrom-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB