Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Verstärkte, piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedrigem Profil des MA12-Modells sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt; dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. In diesen Anwendungsfällen ist nur eine begrenzte Deckenhöhe verfügbar, sodass eine Anlage mit niedrigem Profil wünschenswert ist. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Das MA12-Modell kann mit verschiedenen Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit es dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entspricht.

Verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Beschleunigungsmesser Modell MA12 – Datenblatt Datenblatt Englisch 224 KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte von Modell MA12 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-K311-01 100 mV/G Kabelabgang seitlich Konstantstrom

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink