Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Modell MA11-Serie
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. Versionen mit Stecker, interner Kabelausführung oder tauchfähigen Kabelversionen erhältlich. ±50 G oder ±80 G dynamischer Bereich
Die verstärkten piezoelektrischen Beschleunigungssensoren des Modells MA11 sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Das MA11-Modell ist in verschiedenen Konfigurationen und mit unterschiedlichen Optionen verfügbar und umfasst einen Stecker oder ein integriertes, mit Edelstahl bewehrtes Kabel (Länge bei Bestellung angeben) oder eine tauchfähige Bauform. Das MA11-Modell kann in verschiedenen dynamischen Bereichen ausgeliefert werden, damit es dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entspricht.
Merkmale
- Mehrzweck
- Nutzbarer Frequenzbereich 2 Hz bis 10 kHz
- IEPE-Ausgang
- mV/G-Ausgang
- Eigensicherheitsoption
- Unterschiedliche Klemmenoptionen