/content/sps/de/de/search-results.html
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren

Mehrzweck-Beschleunigungssensoren

Beschleunigungssensoren mit mehreren Konstruktions- und Montageoptionen. 0 Hz bis 10 kHz. IEPE- und mV/G-Ausgänge

Die piezoelektrischen und piezoresistiven Mehrzweck-Beschleunigungssensoren von Honeywell eignen sich für den Einsatz in einer Reihe verschiedenster Prüfungs- und Überwachungsanwendungen in der Industrie und Laboren. Die vollständig verschweißte Konstruktion aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Modell JTF) bietet in Kombination mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz und Frequenzbereichen von DC bis zu 10 kH eine präzise und zuverlässige Schwingungsablesung auch in einigen der anspruchsvollsten und rauesten Industrieumgebungen.