Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet ein vollständiges Produktangebot an leichten Subminiatur-Druckmessumformern in einem kompakten, flachen Design mit niedrigem Profil und frontbündiger Membran für einen Einsatz in extrem beschränkten Räumen mit besonders engen Einsatzbereichen. Das vereinheitlichte Edelstahldesign mit einer dünnen Membran und starken Seitenwänden aus einem einzigen Stück Edelstahl macht diese Sensoren besonders robust und gleichzeitig dünn genug zum Messen geringer Drücke. Die Nass/Nass-Subminiatur-Differentialdrucksensoren von Honeywell bieten einen hohen Grad an Präzision und einen Druckmessbereich von 5 psid bis 2000 psid. Die kleine Größe, der bidirektionale Überlastungsschutz, die weite Temperaturkompensation und die natürlich hohen Frequenzen machen diese Sensoren ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Chemie oder Atomkraft.

Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Eigenschaften

  • Subminiatur-Größe, um in außergewöhnlich kleine und enge Räume zu passen
  • Leichte, einteilige Konstruktion aus Edelstahl mit dünner Membran für eine robuste Leistung und Messung von niedrigen Drücken
  • Druckmessungen im Bereich von: 100 psi bis zu 20000 psi; oder 10 psig bis 3000 psig mit 1 % Genauigkeit
  • Differenzdruckmessungen von 5 psid bis 2000 psid mit 0,3% Genauigkeit
  • Hohe Frequenz
Kompakte und Miniatur-Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB