Miniatur-Beschleunigungssensoren
Modell MAQ14-Serie
Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren. Seitlicher Kabelabgang oder Stecker. 1/4-28 UNF oder 10-32 UNF Montagebohrung. ±1000 G Dynamikbereich
Der Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensor des MAQ14-Modells ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen, in denen hohe Anwendungstemperaturen auftreten könnten und begrenzt Platz vorhanden ist, oder bei denen eine kompakte Größe und hohe Eigenfrequenz erwünscht sind oder benötigt werden. Der MAQ14 ist ein selbst erzeugender, piezoelektrischer Messumformer, der über keine interne Elektronik verfügt, und bei dem für den Betrieb keine externe Spannungsversorgung erforderlich ist.
Diese Einheiten sind in der Regel in einer Umgebung mit einer niedrigen Temperatur mit einem lokalen, so nah wie möglich montierten Ladungsverstärker verbunden. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung.
Merkmale
- Geringe Größe
- Ladungsausgang (pC/G)
- Montagefrequenz 18 kHz
- Mehrzweck
- Microdot-Stecker mit seitlichem Anschluss