Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensor des MAQ13-Modells ist für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt; dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Bei diesen Anwendungen können häufig hohe Temperaturen beobachtet werden und der Platz ist begrenzt, sodass eine kompakte Größe erwünscht oder eine hohe Eigenfrequenz erforderlich ist. Der MAQ13 ist ein selbst erzeugender, piezoelektrischer Messumformer, der über keine interne Elektronik verfügt und bei dem für den Betrieb keine externe Spannungsversorgung erforderlich ist.

Diese Einheiten sind in der Regel in einer Umgebung mit einer niedrigen Temperatur mit einem lokalen, so nah wie möglich montierten Ladungsverstärker verbunden. Das MAQ13-Modell besitzt einen breiten Frequenzbereich und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Temperaturverhalten über dem Temperaturbereich. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung.

Eigenschaften

  • Geringe Größe
  • Ladungsausgang (pC/G)
  • Frequenz 30 kHz
  • Mehrzweck
  • Geeignet für hohe Temperaturen
  • Microdot-Stecker mit seitlichem Anschluss
  • Keine interne Elektronik
Ladungsausgang-Beschleunigungssensoren, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Beschleunigungsmesser Modell MAQ13 – Datenblatt Datenblatt Englisch 175 KB
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Modell MAQ13, Frontansicht Foto -- 32 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte von Modell MAQ13 durchsuchen

Produkt Messbereich Steckverbinder Eingang Ausgabe
060-J127-03 30 pC/G Oberer Abgang Selbst erzeugend Ladung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink