Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywells Produktreihe an piezoelektrischen Miniatur-Beschleunigungssensoren bietet einen hoch zuverlässigen und präzisen Datenausgang auf kleinster Grundfläche für Bereiche mit beschränktem Raum oder in denen eine hohe natürliche Frequenz gewünscht ist. Zur MAQ-Serie von Honeywell gehören selbst-erzeugende piezoelektrische Messumformer für Umgebungen, in denen hohe Temperaturen erwartet werden können. Diese Einheiten sind in der Regel in einer Umgebung mit einer niedrigen Temperatur mit einem lokalen, so nah wie möglich montierten Ladungsverstärker verbunden. Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Jeder Sensor besteht aus nicht magnetischem Edelstahl, was zu einer geringen Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Feldern führt, mit einem abgedichteten Gehäuse für präzise und zuverlässige Daten und ist zum Einsatz in rauen, industriellen Test- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt.

Eigenschaften

  • Mehrzweckkabel für industrielle und Automationsanwendungen
  • Miniaturgröße mit flachem Profil für den Einbau in beengten Räumen
  • Ladungsausgang oder Ausgang mit erhöhter Empfindlichkeit (pC/G)
  • 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz Frequenzbereiche
  • Geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen
  • Microdot-Stecker mit seitlichem Anschluss oder TNC-Stecker eignen sich meist ideal für die unterirdische Leckerkennung
Ladungsausgang-Beschleunigungssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB