Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die kosteneffizienten, universell einsetzbaren Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch eine hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet.

Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs. Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar. Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder individuelle Konfigurationen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen.

Eigenschaften

  • Up to 0,05 % accuracy
  • 25 lb to 300 lb range
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • Geringe Ablenkungsspiegelung
  • Built-in temperature compensation
Modell 3397 kompakte Wägezellen aus Karbonstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Scheibenförmige Wägezelle Modell 3397 Datenblatt Datenblatt Englisch 234 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3397, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 42 KB
Modell 3397, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 161 KB
Modell 3397, Frontansicht Englisch 92 KB
Modell 3397, Ansicht von unten Englisch 125 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte vom Modell 3397 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
3397-100 100 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-200 200 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-25 25 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-300 300 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-50 50 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink