Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die kosteneffizienten, universell einsetzbaren Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch eine hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet.

Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,/07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs.

Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar.

Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder individuelle Konfigurationen? Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen.

Modell 3132 kompakte Wägezellen aus Karbonstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Scheibenförmige Wägezelle Modell 3132 Datenblatt Datenblatt Englisch 300 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte vom Modell 3132 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
3132-1K 1000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-2K 2000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-3K 3000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-500 500 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-5K 5000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink