Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Kosteneffiziente, universal einsetzbare Wägezellen aus Kohlenstoffstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch einen hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet. Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs. Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar.

Eigenschaften

  • Kompakte, scheibenförmige Bauart
  • Stabile Konstruktion aus Karbonstahl für lange Haltbarkeit
  • Genauigkeitsbereiche bis zu 0,07 %
  • Wägebereiche von 5 bis 100.000 lbs
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • Geringe Ablenkungsspiegelung
  • Ermüdungsgeprüfte und ermüdungsresistente Optionen verfügbar
Kompakte Wägezellen aus Kohlenstoffstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink