Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Spannungs-/Komprimierungs-Wägezellen aus Kohlenstoffstahl von Honeywell lassen sich aufgrund ihres geringen Durchmessers gut in ein vorhandenes Arbeitssystem mit engen Abständen oder Zwischenräumen montieren. Diese Wägezellen sind sparsam und bequem zu montieren und ermöglichen eine gleichzeitige Prüfung von Systemen aus mehreren Elementen. Sie werden häufig in Flüssigkeits-Leistungsübertragungssystemen eingesetzt. Sie können auch direkt an der Kolbenstange eines Hydraulikzylinders angebracht werden. Seitlich montierte Kabelstecker ermöglichen die Nutzung von Kabelsträngen ohne Bewegungsbeeinträchtigung der Zelle bei Spannungs- oder Komprimierungsbelastung.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus Karbonstahl
  • Der kleine Durchmesser ermöglicht eine Montage in Bereichen mit geringem Platzangebot.
  • Passt sich direkt an Hydraulikzylinder an
  • Messbereich von 2.000 lb bis 25.000 lb
  • Wählen Sie zwischen 0,15 % Linearität und 0,1 % Hysterese oder 0,25 % Nichtlinearität und 0,15% Hysterese
  • Ermüdungsresistente Modelle verfügbar
Inline-Wägezelle/auf der Stangenseite aus Kohlenstoffstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink