Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Spannungs-/Komprimierungs-Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell lassen sich aufgrund ihres geringen Durchmessers gut in ein vorhandenes Arbeitssystem mit engen Abständen oder Zwischenräumen montieren.

Diese Wägezellen sind sparsam und bequem zu montieren und ermöglichen eine gleichzeitige Prüfung von Systemen aus mehreren Elementen. Sie werden häufig in Flüssigkeits-Leistungsübertragungssystemen eingesetzt.

Sie können auch direkt an der Kolbenstange eines Hydraulikzylinders angebracht werden. Die seitlich montierten Kabelstecker ermöglichen die Nutzung von Kabelsträngen ohne Bewegungsbeeinträchtigung der Zelle bei Spannungs- oder Komprimierungsbelastung.

Sie finden das im Prinzip sehr gut, benötigen aber spezielle Einstellungen oder eine besondere Ausführung? Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen.

Eigenschaften

  • 5000 lb to 25000 lb range
  • 0,25 % Nichtlinearität
  • 0,15 % hysteresis
  • Passt sich direkt an Hydraulikzylinder an
  • Der kleine Durchmesser ermöglicht eine Montage in Bereichen mit geringem Platzangebot.
  • Geringe Ablenkungsspiegelung
Modell 3124 Inline-Wägezelle aus Karbonstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Inline-Wägezelle Modell 3124 Datenblatt Datenblatt Englisch 255 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3124, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 59 KB
Modell 3124, Frontansicht Englisch 86 KB
Modell 3124, Ansicht von unten Englisch 142 KB
Modell 3124, Schrägansicht Englisch 88 KB
Model 3124 Angle View 2 Englisch 118 KB
Modell 3124, Draufsicht Englisch 152 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte vom Modell 3124 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
3124-10K 10000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-15K 15000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-20K 20000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-25K 25000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs
3124-5K 5000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,30 % des Gesamtbereichs