Die kanisterartigen Komprimierungs-/Spannungs-Wägezellen aus Karbonstahl sind gegenüber äußeren Verbiegungen und Seitenkräften resistent und verfügen über Kapazitäten von bis zu 10.000.000 N. Aufgrund ihrer Ermüdungsresistenz entstehen am Dehnungsmessstreifen so gut wie keine Biegelasten mehr, die ansonsten eine Hauptursache für den Ausfall von Wägezellen darstellen.
Doppelbrücke als Option für Rückkopplungsregelung und Redundanz verfügbar.
Sie haben nicht genau das gefunden, was Sie suchen? Dann sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kanisterwägezelle Modell 3156 Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 226 KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 513 KB |
Modell 3156, Umrisszeichnung | Technische Informationen | Englisch | 116 KB |
Modell 3156, Frontansicht | Englisch | 180 KB | |
Modell 3156, Ansicht von unten | Englisch | 174 KB | |
Model 3156 Bottom Angle View | Englisch | 178 KB | |
Modell 3156, Draufsicht | Englisch | 145 KB | |
Model 3156 Top Angle View | Englisch | 167 KB | |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Wägezellen | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |