Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

The Model 3130-131 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. Doppelbrücke als Option für Rückkopplungsregelung und Redundanz verfügbar.

Eigenschaften

  • Optional dual bridge (not shown)
  • Metric threads
  • Resist fatigue failure
  • Multi-beam structure design
  • Capacities to 5000000 N
  • Biegemomentwiderstand von bis zu 6110000 lb-Zoll
  • Up to 180000 lb of shear resistance
  • Flexible Montageoptionen
Model 3130 carbon steel canister load cells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kanisterwägezelle Modell 3130-131 Datenblatt Datenblatt Englisch 245 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3130, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 77 KB
Modell 3130, Frontansicht Englisch 162 KB
Modell 3130, Nahaufnahme Englisch 181 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB