Wägezellen im Strahlenstil
Modell 103
Biegestab-Wägezelle. Bereich von 100 kg bis 10.000 kg. ±0,02 % FS-Genauigkeit. Konstruktion aus vernickelter Stahllegierung
Die Wägezelle des Modells 103 wurde entwickelt, um Biegekräfte zu messen und trotzdem eine beeindruckende Genauigkeit von 0,02 % zu erreichen. Die kleinen Abmessungen ermöglichen eine einfache Integration des Geräts in bestehende Systeme. Das Modell 103 verwendet Folienlehren und ist für Lastbereiche von 100 kg bis 10.000 kg erhältlich.
Merkmale
- Niedrige Kosten
- Bereich von 100 kg bis 10.000 kg
- ±0,02 % Genauigkeit
- Integriertes Kabel
- Kosteneffizient
- Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung