Wägezellen im Strahlenstil
Modell 101
Biegestab-Wägezelle. Bereich von 50 kg bis 1.000 kg. ±0,02 % FS-Genauigkeit. Konstruktion aus vernickelter Stahllegierung
Die Wägezellen des Modells 101 wurden entwickelt, um Biegekräfte zu messen und trotzdem eine beeindruckende Genauigkeit von ±0,02 % zu erreichen. Die kleinen Abmessungen ermöglichen eine einfache Integration des Geräts in bestehende Systeme. Das Modell 101 verwendet Folienlehren und ist für Lastbereiche von 50 kg bis 1.000 kg erhältlich.
Merkmale
- Bereich von 50 kg bis 1.000 kg
- ±0,02 % Genauigkeit
- Integriertes Kabel
- Kosteneffizient
- Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung