Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell one-piece, nickel-plated alloy steel load cells are engineered to measure bending forces and still achieve an impressive 0,02% accuracy. Small dimensions allow easy unit integration into existing systems. Models use foil gages and can measure load ranges from 50 kg up to 10000 kg. Need something similar to what you see below? Ask us about our custom design services.

Eigenschaften

  • One piece, nickel-plated alloy steel construction
  • Foil gage technology with load measurement ranges from 50 kg up to 10000 kg
  • Genauigkeit ±0,02 %
  • Integriertes Kabel
  • Kosteneffizient
Wägezellen im Strahlenstil - Karbonstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB