Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell offers two types of economical beam style load cells, built either of one-piece, nickel plated carbon alloy steel or aluminum. Both offer impressive measuring accuracies to measure even very low bending forces and small dimensions for easy integration into existing systems. Integral cables are included with each model. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Eigenschaften

  • Economical load cell for measuring a variety of bending forces
  • Constructed from stainless steel, carbon steel or aluminum
  • 0,1 % or 0,02 % linearity / accuracy full scale
  • Operating temperatures of -30 °C to 70 °C [-22 °F to 158 °F] or -18 °C to 93 °C [ 0 °F to 200 °F]
  • Geringe Größe
  • Integriertes Kabel
Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB