Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet seit mehr als 20 Jahren drahtlose Telemetrielösungen. Die analogen, drahtlosen Telemetrieprodukte, die als unsere WDC-Produktlinie bekannt sind, ermöglichen Kunden das Messen von Drehmoment, Temperatur, Beschleunigung und anderen Parametern rotierender Ausrüstungen in einer Reihe an anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen. Die analoge, drahtlose Telemetrie von Honeywell verwendet HF (Hochfrequenz-) Technologie zur drahtlosen Übertragung von Informationen an potenzielle Anwendungen, wie Prüfungen oder die kontinuierliche Überwachung von Ausrüstung zum Feedback oder für Kontrollzwecke, und minimiert somit Bedenken über die Ausrichtung, Bürstenverschleiß und Verunreinigung. Die Systeme bestehen in der Regel aus einem Transmitter, einem Empfänger, einem Netzteil (induktiv oder Batterie), einem modulstützenden Ring (Geber) und Antennen (rotierend und stationär). Jede Kundenanwendung und Arbeitsumgebung ist einzigartig. Aus diesem Grund arbeitet Honeywell eng mit jedem Kunden zusammen, um kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen entsprechen. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Eigenschaften

  • Zur Messung von Drehmoment, Belastung, Drehschwingung, Temperatur, Pferdestärke, Beschleunigung, U/min, Schub, Biegung, Verschiebung oder anderen Parametern
  • Frequenzgang von DC bis 1 kHz
  • Typische HF-Betriebsfrequenzen von bis zu 16 MHz
  • RF modulation types include FSK and PWM
  • Inline-Drehmomentsensoren und Torsionsmessgerätoptionen zum Aufklemmen
  • Kann optimiert werden, um in vielen anspruchsvollen oder rauen Umgebungen sowie in Bereichen mit hohen Schwingungen oder engen Räumen verwendet zu werden.
  • Kundenspezifische Optionen erhältlich
Analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB