Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s minigram beam load cells are engineered to measure very low bending forces and still achieve an impressive 0,1% full scale non-linearity and hysteresis. Built-in overload stops are incorporated to provide additional reliability. Miniature dimensions allow easy unit integration into existing systems. Choose from either semiconductor gage models measuring load ranges from 25 to 1000 gram or foil gage models measuring load ranges from 150 grams to 10 lb. Need something similar to meet your particular application need? Contact us to discuss your individual needs.

Eigenschaften

  • Aluminum construction
  • Miniaturausführung
  • Semiconductor gage (25 g to 1000 g) or foil gage (150 g to 10 lb )
  • 0,1% linearity
  • Small diameter
  • Integriertes Kabel
  • Calibrated in compression only
Wägezellen im Strahlenstil - Aluminium - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB