Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt
Modell AS19G
Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt. 25 psig bis 10.000 psig. Anzeigedruck. 0,15 % BFSL-Nichtlinearität. Niedriges Gewicht. 17-4 PH benetztes Material
Der hochgenaue DMS-Absolutdruckmessumformer des Modells AS19G kombiniert geringes Gewicht und geringe Größe mit einer robusten Konstruktion aus 17-4 PH-Edelstahl als medienberührende Materialien. Das Modell AS19G ist ein reines Manometer mit unserer speziellen Doppelmembran-Konstruktion, die einen hermetischen Schutz für die internen Komponenten bietet, während das Gerät auf den atmosphärischen Druck Bezug nehmen kann. Alle Einheiten sind in der Lage, die Anforderungen nach MIL-45208 und Rückverfolgbarkeit zu erfüllen.
Merkmale
- Nichtlinearität. 0,15 % BFSL
- 25 psig bis 10.000 psig
- Geringes Gewicht
- Verstärkte Ausgänge verfügbar (Rücksprache mit dem Werk)
- CE-zertifiziert