Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Model AS17A high accuracy strain gage absolute pressure transducer combines light weight and small size with rugged 17-4 PH Stainless Steel wetted material construction. The Model AS19G is a true gage unit with our special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements.

Eigenschaften

  • Non-linearity 0,15 % BFSL
  • Geringes Gewicht
  • Amplified outputs available (consult factory)
  • CE-zertifiziert
Druckmessumformer des -Modells - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Druckmessumformer Modelle AS17A/AS19G für Luft- und Raumfahrt Datenblatt Englisch 271 KB
Modell AS17A, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Modell AS17A, Frontansicht Foto Englisch 339 KB
Model AS17A Top View Foto Englisch 456 KB
Pressure Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 374 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 1 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB