Schwingungsmessungs-Kits
Modell VM120
Batteriebetriebenes Handmessgerät mit LCD-Anzeige und integriertem Beschleunigungssensor. 2 g, 20 g, 200 g. Misst Spitze-zu-Spitze-Werte
Das Schwingungsmessgerät Modell VM120 ist ein batteriebetriebenes, tragbares Gerät, das für die Aufnahme eines beliebigen Beschleunigungssensors der MA-Serie ausgelegt ist und somit Schwingungsmessungen ermöglicht. Das Messgerät ist in der Lage, RMS- und Spitzenwertmessungen von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Verschiebung zu liefern. Ein Schalter zur Filterung hoher Frequenzen ist vorhanden. Sowohl der Gleich- als auch der Wechselspannungsausgang über eine D-Buchse stehen zur Protokollierung oder zur weiteren Signalanalyse zur Verfügung.
Das Modell VM120 misst von Spitze zu Spitze. Das bedeutet, dass bei einer Sinuswelle der Wert für das VM120 doppelt so groß sein wird, obwohl es das gleiche Signal misst. Bei nicht sinusförmigen Schwingungen könnten die Unterschiede deutlicher sein.
Merkmale
- Handgerät
- LCD-Display
- Batteriebetrieben
- Geschwindigkeits- und Abstandserkennungsausgang
- AC- oder DC-Ausgang
- Entwickelt für die Funktion mit Konstantstrom-Beschleunigungssensoren
- Tiefpassfilter reduziert Breitbandrauschen