The Model VM110 vibration meter is a battery-powered, portable instrument designed to accept any MA series accelerometer to enable vibration measurements to be taken. The meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. Both dc and ac output via a D-type socket are available for logging or for further signal analysis. Model VM110 measures peak values.
Eigenschaften
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Modelle VM110 und VM120-Schwingungsmesssatz – Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 228 KB |
---|---|---|---|
Accelerometer Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 316 KB |
Modell VM110, Frontansicht | Foto | -- | 266 KB |
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel | Datenblatt | Englisch | 316 KB |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |