Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell’s vibration meters are battery powered, portable instruments designed to accept any Honeywell MA Series accelerometer to take vibration measurements. Each meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.

Eigenschaften

  • Handgerät
  • LCD-Display
  • Batteriebetrieben
  • Geschwindigkeits- und Abstandserkennungsausgang
  • AC- oder DC-Ausgang
  • Entwickelt für die Funktion mit Konstantstrom-Beschleunigungssensoren
  • Tiefpassfilter reduziert Breitbandrauschen
Schwingungsmessungs-Kits - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Accelerometer Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 316 KB
Datenblatt Baugruppe Beschleunigungsmessgerät mit Gegenstecker/Kabel Datenblatt Englisch 316 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB