S & Z Wägezellen im Strahlenstil
Modell 129
Wägezelle Typ S/Z-Balken. Kapazitäten von 1.000 kg bis 5.000 kg. ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs
Die Wägezelle des Modells 129 zeichnet sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und ist dadurch ein hervorragender Spannungsmessumformer. Durch die einteilige S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,02 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 1000 und 5000 kg erzielen.
Merkmale
- Bereich von 1.000 kg bis 5.000 kg
- ±0,02 % Genauigkeit
- Einteilige, vernickelte Konstruktion aus Stahllegierung
- Integriertes Kabel
- Kosteneffizient