Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Dieser Inline-Verstärker hat Hutschienenbefestigungsblenden mit von vorne zugänglichen elektrischen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten. Die Verstärker sind für Wechselstrom-Wegaufnehmer mit VDC- oder mA-Ausgängen erhältlich.

Eigenschaften

  • Hutschienenbefestigung
  • Eingang Wechselstrom-Wegaufnehmer
  • 0 bis ±5 VDC oder 0 bis ±10 VDC Ausgang vor Ort auswählbar mit
  • 18 VDC bis 36 VDC-Stromversorgung
  • 3 V RMS bei 5 kHz
  • RFI/ESD-geschützt
DLD-VH hutschienenbefestigte Verstärker - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zur Hutschienenbefestigung des Inline-Verstärkers Modell DLD-VH Datenblatt Englisch 202 KB
Model DLD-VH DIN Rail Amplifier Product Manual Installationsanweisungen Englisch 299 KB
Model DLD-VH Front View Foto Englisch 70 KB
Model DLD-VH Bottom View Foto Englisch 53 KB
Model DLD-VH Top View Foto Englisch 42 KB
Model DLD-VH Top Angle View Foto Englisch 100 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produkte der DLD-VH-Serie durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Anzahl Kanäle Eingabetyp
060-6879-01 Kunststoff 1 Dehnungsmessstreifen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink