Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

ISA100.11a WBX Ex-Bereich-Schalter verfügen über cULus-, ATEX (CE)-, IEC Ex-, FCC-, IC- und ETSI-Genehmigungen. Deren explosionssicheres Gehäuse für harte Einsätze ist eigensicher und kann zu einer erhöhten Effizienz und verbesserter Sicherheit für Maschinen, Ausrüstung und Betreiber führen. Zur Verwendung für Bereiche entwickelt, in denen andere drahtlose Produkte nicht geeignet sind. Ex-Bereich-Genehmigungen ermöglichen eine Verwendung in einer Vielzahl von klassifizierten Atmosphären und ermöglichen eine höhere Flexibilität, wodurch der ISA100.11a-WBX-Produkteinsatz angepasst werden kann. Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse verbessert die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
.11a drahtlose Schalter - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
ISA100 Drahtloser Gefahrenbereich-Grenzschalter, WBX-Serie Datenblatt Englisch 3MB
32305329: Installations- und technisches Handbuch, ISA100 drahtloser Gefahrenbereich-Grenzschalter, WBX-Serie Installationsanweisungen Englisch 3MB
50096377: Installationsanweisungen, drahtloser Gefahrenbereich-Grenzschalter, Serie WBX Installationsanweisungen Englisch 3MB
Drahtlos-Technologie für Fördersysteme Anwendungshinweise Englisch 197KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Limitless™ Drahtlose Lösungen an Flugzeughallentüren Anwendungshinweise Englisch 1MB
Limitless™ Drahtlose Lösungen an Automobil-Werkhallentüren Anwendungshinweise Englisch 11MB
Anwendungshinweise: Limitless™ drahtloser Gefahrenbereichsschalter für die Getreideförderung Anwendungshinweise Englisch 548KB
Limitless™ Drahtlose Lösungen in industriellen Tankstand-Überwachungsanlagen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Anwendungshinweise: Limitless™ drahtloser Gefahrenbereichsschalter zur Erkennung von Ventilpositionen Anwendungshinweise Englisch 570KB
Limitless™ Drahtlose Lösungen in Anti-Zwei-Block-Alarmsystemen an Kränen, stationären Anlagen und an Lkws Anwendungshinweise Englisch 4MB
Anwendung Kranausleger/Baugruppen mit zwei Blöcken Anwendungshinweise Englisch 109KB
Limitless™ Notduschen und Augenspülalarm-Lösungen Anwendungshinweise Englisch 16MB
Anwendungen für den WCX1 Ventilpositionssensor Anwendungshinweise Englisch 315KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2MB
Limitless™-Broschüre Broschüre Englisch 4MB
Whitepaper: Vorteile der Kombination von eigensicheren Geräten und Drahtlos-Technologie in der Prozessproduktion Whitepaper Englisch 6MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4MB
Anleitungsvideo zur Kombinierung eines Limitless™-Schalters mit einem Limitless™-Monitor der WPMM-Serie Anwendungshinweise Englisch
Whitepaper: Wireless Schalter bieten unendliche Vorteile Whitepaper Englisch 122KB
Whitepaper: Erfordernis einer gut ausgestatteten Notdusche sowie einer Augenspülstation Whitepaper Englisch 3MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Technischer Hinweis: Best Practices zur Verbesserung der HF-Signalqualität Technische Informationen Englisch 342KB
Drahtlos-Technologie für einziehbare Dachsysteme Anwendungshinweise Englisch 6MB
Technischer Hinweis: Drahtlose Netzsicherheit und Datenverlässlichkeit Technische Informationen Englisch 766KB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122KB

Produkte der WBX ISA100-Serie durchsuchen

Produkt Betätiger Antennentyp Produkttyp
WBX1B00ABA Kein Hebel enthalten Keine Antenne; RP-SMA-Anschlussbuchse Seitlicher Drehkopf – nicht rastend
WBX1B00ABA3 Kein Hebel enthalten Keine Antenne; RP-SMA-Anschlussbuchse Seitlicher Drehkopf – nicht rastend
WBX1B00ABA4 Kein Hebel enthalten Keine Antenne; RP-SMA-Anschlussbuchse Seitlicher Drehkopf – nicht rastend
WBX1B00ABC Keine Antenne; RP-SMA-Anschlussbuchse Oberer Raststift
WBX1B00ABJ7A Keine Antenne; RP-SMA-Anschlussbuchse Wobbelstick
WBX1B12ABA Kein Hebel enthalten 2,0 dBi Omni mit Schalterhalterung; Gerade Ausführung mit Radom Seitlicher Drehkopf – nicht rastend
WBX1B12ABA3 Kein Hebel enthalten 2,0 dBi Omni mit Schalterhalterung; Gerade Ausführung mit Radom Seitlicher Drehkopf – nicht rastend
WBX1B12ABA4 Kein Hebel enthalten 2,0 dBi Omni mit Schalterhalterung; Gerade Ausführung mit Radom Seitlicher Drehkopf – nicht rastend
WBX1B12ABC 2,0 dBi Omni mit Schalterhalterung; Gerade Ausführung mit Radom Oberer Raststift
WBX1B12ABJ7A 2,0 dBi Omni mit Schalterhalterung; Gerade Ausführung mit Radom Wobbelstick

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink