Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH ZD-Serie von Honeywell ist ein abgedichteter Subminiatur-Schnappschalter. Trotz der kleinen Größe ist die ZD-Serie zur Steuerung von elektrischen Lasten von Logik-Ebene (niedriger Strom, niedrige Spannung) bis hin zu begrenzten Netzlastschaltungen (bis zu 3 A/125 Vac) zugelassen. In Kombination mit integrierten Anschlussdrähten ist der Schalter gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen der Schalter Flüssigkeiten oder bestimmten Verunreinigungen in der Umgebung ausgesetzt wäre.

-Serie der wasserdichten Basisschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH ZD abgedichteter Subminiatur-Basisschalter Datenblatt Englisch 560 KB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Anwendungshinweise: Wasserdichte Schalter für die Transportbranche Anwendungshinweise Englisch 728 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der ZD-Serie durchsuchen

Produkt Strombelastung Schaltkreise Betätiger Abschluss Versiegelung
ZD20S10A01 10 mA SPDT Raststift Löt Nein
ZD20S10A02 10 mA SPDT Raststift Löt Nein
ZD20S20A01 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A02 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A03 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A04 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A05 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20S20A06 10 mA SPDT Raststift PCB, gerade Nein
ZD20SA01EA 10 mA SPDT Raststift Kabellitzen IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT Raststift Kabellitzen IP67

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink